L’objectif de l’API Order Entry est la création de commandes dans mySE. Cette API permet à l’utilisateur d’obtenir l’état d’une commande à travers toutes les étapes de la commande. Ceci est obtenu par la méthode d’état Validation du contenu de la commande (Adresse et contenu du panier) et fournit tous les détails de prix. Ceci est obtenu par la méthode Validation de commande. Soumettre la commande à mySE. Ceci est obtenu par la méthode Soumettre la commande.
Évaluation de la disponibilité par pays - Cette API est uniquement disponible pour les clients basés en France.
L'API de commande mySE supporte 3 opérations différentes comme ci-dessous :
- Valider une entrée de commande
- Une commande peut être validée avant de soumettre une demande de création.
- La validation est effectuée en tenant compte des types de données, des paramètres obligatoires et de diverses règles commerciales en fonction du pays et/ou du compte acheteur.
- Après avoir validé les détails requis, il renvoie les détails de tarification pour la commande.
- Récupérer le statut de l'entrée de la commande
- Renvoie le statut actuel d'une commande.
L'équipe API peut établir une liste des valeurs de base pour un statut, le cas échéant.
- Renvoie le statut actuel d'une commande.
- Soumettre l'entrée de la commande
- Il permet de soumettre une nouvelle commande, lorsque la demande de soumission est faite, toutes les validations mentionnées dans les opérations validateOrderEntry seront effectuées.
- Si la demande de commande est valide, la commande sera créée dans mySE et orderRequestDate, ponumber et ordernumber seront retournés en réponse.
Lorsque vous utilisez l'une des API ci-dessus, assurez-vous que l'adresse électronique fournie est correcte afin de garantir une authentification réussie.
L'adresse électronique correcte implique :
- L'email doit être enregistré dans mySE contre un compte utilisateur.
- L'email doit être autorisé à accéder aux détails de la commande ou à les créer.
Format de la date : Le format de tous les champs de date suit le format de date défini dans la norme ISO 8601 (AAAA-MM-JJ).
Getting Started (Pour commencer)
L'accès à l'API nécessitera une authentification oAuth, veuillez vous référer aux détails sur le portail.
BaseURL: https://api.qa.se.com/v2/customer-order/system/myse-order-entry-fr
| Operation | Méthode | ResourcePath |
| validateOrderEntry | POST | /orders/validate |
| submitOrderEntry | POST | /orders/submit |
| GET | /orders/{order-id}/status |